MM05-CRDP - Abgekündigtes Produkt

Produkt MM05-CRDP wurde abgekündigt.

MM05-CRDP
Miniatur-Linearkugellager, metrisch

MM, Ball Bushing-Linearlager, 5 mm, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Kein Abstreifer


Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 22.00 mm (0.866 in)
C1 14.20 mm (0.559 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 5.00 mm (0.197 in)
D 12.00 mm (0.472 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Schmierungsoption DP
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Nenndurchmesser 5 mm / 0,197 in
Außendurchmesser 12 mm / 0,472 in
Länge 22 mm / 0,866 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 119 N / 26,752 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?