Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Linearlager, Nur Kugelbuchse, Super, 3 mm, Geschlossen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Schmierung mit Linear Lube; Zur Verwendung mit 3 mm Durchmesser Klasse MM (h6) Welle für Endabstützung
Die metrischen Thomson Ball Bushing™ Miniaturlager erlauben einen gleichmäßigen und schnellen Betrieb in leichter, kompakter Bauweise – und halten zudem bis zu 27 mal länger als herkömmliche Linearlager.
Ihr geringes Gewicht ermöglicht besonders präzise Bewegungen und kurze Beschleunigungszeiten. Integrierte Abstreifer mit Doppellippe sorgen für eine sichere Schmierung, verhindern das Eindringen von Schmutz und tragen so zur hohen Langlebigkeit der Einheit bei.
Ebenso sorgen die Lagerplatten vom Typ „Thomson Super“ für hohe Laufruhe und lange Lebensdauer. Für die Nutzung in extrem rauen Umgebungsbedingungen sind zudem korrosionsfreie Ausführungen optional erhältlich.
Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].