MM03 - Abgekündigtes Produkt

Produkt MM03 wurde abgekündigt.

MM03
MM03

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Super, 3 mm, Geschlossen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Veraltet


  • Die metrischen Thomson Ball Bushing™ Miniaturlager erlauben einen gleichmäßigen und schnellen Betrieb in leichter, kompakter Bauweise – und halten zudem bis zu 27 mal länger als herkömmliche Linearlager.
  • Ihr geringes Gewicht ermöglicht besonders präzise Bewegungen und kurze Beschleunigungszeiten. Integrierte Abstreifer mit Doppellippe sorgen für eine sichere Schmierung, verhindern das Eindringen von Schmutz und tragen so zur hohen Langlebigkeit der Einheit bei.
  • Ebenso sorgen die Lagerplatten vom Typ „Thomson Super“ für hohe Laufruhe und lange Lebensdauer. Für die Nutzung in extrem rauen Umgebungsbedingungen sind zudem korrosionsfreie Ausführungen optional erhältlich.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser3 mm
[C] Länge entlang Achse9.750 / 10.000 mm 
[D] Recommended Housing Bore7 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenOhne Dichtung und Abstreifer 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.001 kg
MaterialStahl, Kunststoff 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486260394 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse MM (h6) 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic45 N
Static Load Rating50 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?