MLSX8A05-180050S04000N-A000-RS1

MLSX8A05-180050S04000N-A000-RS1
Angetriebene Spindel

Rotating Screw, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp Ø0.1875 in x 0.050 in lead screw, 4.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800

$219.81 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Spindellänge:

Min: 0.375 in  Max: 8.0 in  

Encoder konfigurieren

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA X8
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 29 mm / 1,16 in
Motor-Nennstrom 0,50 amps
Empfohlener Antriebsstrom 0,71 amps
Steckertyp JST S6B-ZR(LF)(SN)
Haltemoment 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 3,85 V
Widerstand 7,70 Ω
Induktivität 2 mH
Leistungsaufnahme 1.93 W
Läufer-Massenträgheit 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,06 kg / 0,13 lbs
Axiale Vorspannung 44,48 N / 10,00 lbf
Spindel-Teilenummer SRA1820
Spindeldurchmesser 4,76 mm / 0,188 in
Linearhub pro Umdrehung 1,27 mm / 0,050 in
Linearhub pro Schritt 0,0064 mm / 0,00025 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 101,60 mm / 4,00 in
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Spindelbeschichtung No Coating
Vordere Endenbearbeitung A0 = No Machining
Mutter-Teilenummer RSF1800
Mutter-Anbauausführung Flansch-
Mutterwerkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0,25 mm / 0,010 in
Umgebungstemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Umgebungstemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Lagertemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Lagertemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 11,6 N / 2,6 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 11,1 N / 2,5 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 11,1 N / 2,5 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 10,2 N / 2,3 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 11,1 N / 2,5 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 11,1 N / 2,5 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Empfohlene max. Axiallast 44 N / 10 lbf
Max. Gehäusetemperatur 60 °C / 140 °F
Min. lineare Laufleistung 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Spielausführung Standardspiel
Betriebstemperatur, max. 52 °C / 125 F
Betriebstemperatur, min. -9 °C / 15 F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?