MLSM08Z200-00900-01500AN0000-6

MLSM08Z200-00900-01500AN0000-6
MLSM08Z200-00900-01500AN0000-6

Lineareinheit, MLSM, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 900 mm Nennhubbereich, 1500 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links ohne Keilnut, 5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  6 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Kunststoff-Abdeckband
  • Hohe Tragzahl
  • Flach bauend

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.200 mm
Ltot1500 mm
Smax (Hub)900 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type75 ATL 10 
FührungsartKugel 
Gewicht60.2 kg
Profile size (width × height)240 x 85 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle links ohne Keilnut 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum1500 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed5 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?