MLSM08D020-01510-02910AZ0750-0

MLSM08D020-01510-02910AZ0750-0
MLSM08D020-01510-02910AZ0750-0

Lineareinheit, MLSM80D, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 1510 mm Nennhubbereich, 2910 mm Overall Length, Doppel-Standardschlitten, 750 mm between carriages, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links ohne Keilnut, 1 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  6 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Gewicht113.5 kg
Profile size (width × height)240 x 85 mm 
SchlittentypDoppel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeDoppelmutter, vorgespannt 
Shaft ConfigurationWelle links ohne Keilnut 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityEinzelne Wellen