MLSM08D010-00800-01390AN0000-4

MLSM08D010-00800-01390AN0000-4
MLSM08D010-00800-01390AN0000-4

Lineareinheit, MLSM80D, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 800 mm Nennhubbereich, 1390 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 10 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links ohne Keilnut, 0.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  6 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Ltot1390 mm
Smax (Hub)800 mm