MLSM08D005-01000-01590AN0000-2

MLSM08D005-01000-01590AN0000-2
MLSM08D005-01000-01590AN0000-2

Lineareinheit, MLSM80D, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 1000 mm Nennhubbereich, 1590 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links ohne Keilnut, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  6 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Ltot1590 mm
Smax (Hub)1000 mm