Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Rotating Screw, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp Ø10.000 mm x 10.000 mm lead screw, 406.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700
Vorlaufzeit:3 WochenBei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$219.83jeKosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Spindellänge:
Min: 25.4 mm  Max: 812.8 mm  
Warnung
Länge auf die nächste volle Gesamtlänge gerundet. Die Toleranzwerte beziehen sich auf die Gesamtlänge. Bitte überprüfen Sie Ihre aktualisierte Gesamt- und Gewindelänge:
Einbaulänge:
Gewindelänge:
Möchten Sie mit diesen Werten fortfahren?
Encoder konfigurieren
Warnung
Löschen entfernt Ihre Encoder-Konfiguration. Möchten Sie wirklich fortfahren?
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].