MLS17A15-370063S16000N-A000-RS3

MLS17A15-370063S16000N-A000-RS3
MLS17A15-370063S16000N-A000-RS3

Motorized, NEMA 17, 0.00032 in Travel/Step, einzelner Stapel, 1.5 A, angetriebene Spindel, Flange mount, Acetal material (RSF) nut, 0.37 X 0.063 in Gewindetrieb

Lead Time:  2 Weeks 

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.
  • Zum Patent angemeldetes TaperLock-Design erlaubt ein schnelles Trennen der Spindel vom Motor.
  • Die TaperLock-Verbindung der Spindel ist sicher, robust und selbstausrichtend.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[M]1.34 in
End Machining, Front, [T]No-Machining 
End Machining, RearRotating Screw 
Hubweg/Schritt0.00032 in
Screw, Lead0.063 in
Screw, Nomial Diameter0.37 in
Spindel-Geradheit0.005 in/ft
Spindellänge, max. empfohlen16 in
Spindel-Rundlauffehler0.007 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Feuchte, max.85 %
Induktivität1.76 Vdc
Induktivität3.26 mH
Durchschlagfestigkeit500 VAC for 1 minute 
Isolationswiderstand100 Mohm @ 500 VDC 
Konzentrizität, Montagezapfen auf Welle (TIR)0.003 in
Leistungsaufnahme2.63 W
MotorbezeichnungNEMA 17 
Radialspiel, Ende0.002 in @ 2 lb 
Radialspiel, max.0.001 in @ 1 lb 
Rechtwinkligkeit, Welle zu Montagefläche (TIR)0.003 in
Rotationstypangetriebene Spindel 
Rotor Inertia0.23 oz-in²
Stack-Ausführungeinzelner Stapel 
Standard-SpindelbeschichtungNo Coating 
Strom/Phase1.5 A
Temperatur, Gehäuse - max.176 °F
Temperatur, Lagerung-4 to 122 ºF 
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Wickeldraht-IsolierungClass B 266 °F 
Widerstand1.17 Ω

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Empfohlene max. Schubkraft36.2 lbf
Empfohlene max. Schubkraft47.5 lbf
Hubweg/Schritt0.00032 in
Max Speed (Recommended)0.52 in/s
Schrittwinkel1.8 °
Screw, Lead Accuracy0.01 in/ft

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?