MLS17A10-M10120S40600N-A000-RS3

MLS17A10-M10120S40600N-A000-RS3
Angetriebene Spindel

Rotating Screw, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp Ø10.000 mm x 12.000 mm lead screw, 406.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$219.83 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Spindellänge:

Min: 25.4 mm  Max: 812.8 mm  

Encoder konfigurieren

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert
Ls 406,00 mm (15,98 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
Ln 25,40 mm (1,000 in)
AN 16,00 mm (0,63 in)
BN 25,40 mm (1,00 in)
DN 31,75 mm (1,25 in)
EN 3,56 mm (0,14 in)
FN 4,83 mm (0,19 in)
IN 10,41 mm (0,41 in)
BCDN 22,23 mm (0,88 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 17
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 34 mm / 1,34 in
Motor-Nennstrom 1,00 amps
Empfohlener Antriebsstrom 1,41 amps
Steckertyp Lose Kabelenden, # 22 AWG
Haltemoment 0,54 N·m / 77,04 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 2,33 V
Widerstand 2,33 Ω
Induktivität 5.61 mH
Leistungsaufnahme 2.33 W
Läufer-Massenträgheit 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,18 kg / 0,40 lbs
Axiale Vorspannung 178,00 N / 40,02 lbf
Spindel-Teilenummer SRA5-10X2.4M
Spindeldurchmesser 10,00 mm / 0,394 in
Linearhub pro Umdrehung 12,00 mm / 0,472 in
Linearhub pro Schritt 0,0600 mm / 0,00236 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 406,00 mm / 15,98 in
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Spindelbeschichtung No Coating
Vordere Endenbearbeitung A0 = No Machining
Mutter-Teilenummer RSF3700
Mutter-Anbauausführung Flansch-
Mutterwerkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0,25 mm / 0,010 in
Umgebungstemperatur, max. 122 °F / 50 C
Umgebungstemperatur, min. -4 °F / -20 C
Lagertemperatur, max. 122 °F / 50 C
Lagertemperatur, min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 51,6 N / 11,6 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 52,0 N / 11,7 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 52,0 N / 11,7 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 22,2 N / 5,0 lbf @ 99,82 mm/s / 3,93 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 37,4 N / 8,4 lbf @ 99,82 mm/s / 3,93 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 46,7 N / 10,5 lbf @ 99,82 mm/s / 3,93 in/s
Empfohlene max. Axiallast 334 N / 75 lbf
Max. Gehäusetemperatur 176 °F / 80 C
Min. lineare Laufleistung 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Spielausführung Standardspiel
Betriebstemperatur, max. 122 °F / 50 C
Betriebstemperatur, min. 14 °F / -10 C

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?