MLS14A08-370100S16000N-A000-RS3

MLS14A08-370100S16000N-A000-RS3
Angetriebene Spindel

Rotating Screw, NEMA 14, Single stack, 0.880 Amp Ø0.375 in x 0.100 in lead screw, 16.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$250.22 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[Ls] 16.000
[Lm] 3.403,6 mm (134,00 in)
[Ln] 25.400,0 mm (1.000,00 in)
Abmessungen
Maß Wert
[A] 16.002,0 mm (630,00 in)
[B] 25.400,0 mm (1.000,00 in)
[D] 317.500,0 mm (12.500,00 in)
[E] 3.556,0 mm (140,00 in)
[F] 4.826,0 mm (190,00 in)
[I] 10.414,0 mm (410,00 in)
[BCD] 22.225,0 mm (875,00 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 14
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 34 mm / 1,34 in
Motor-Nennstrom 0,88 amps
Empfohlener Antriebsstrom 1,13 amps
Steckertyp Lose Kabelenden, # 26 AWG
Haltemoment 0,18 N·m / 25,77 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 3,42 V
Widerstand 3,89 Ω
Induktivität 5.51 mH
Leistungsaufnahme 3.01 W
Läufer-Massenträgheit 0,44 g/cm² / 0,10 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,19 kg / 0,41 lbs
Axiale Vorspannung 133,45 N / 30,00 lbf
Spindel-Teilenummer SRA3710
Spindeldurchmesser 9,53 mm / 0,375 in
Linearhub pro Umdrehung 2,54 mm / 0,100 in
Linearhub pro Schritt 0,0127 mm / 0,00050 in
Gewinderichtung RH
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Spindelbeschichtung No Coating
Vordere Endenbearbeitung A0 = No Machining
Mutter-Teilenummer RSF3700
Mutter-Anbauausführung Flansch-
Mutterwerkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0,25 mm / 0,010 in
Umgebungstemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Umgebungstemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Lagertemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Lagertemperatur, min. -20 °C / -4 °F

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 92,5 N / 20,8 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 93,4 N / 21,0 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 93,9 N / 21,1 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 35,1 N / 7,9 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 68,5 N / 15,4 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 86,3 N / 19,4 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Empfohlene max. Axiallast 222 N / 50 lbf
Max. Gehäusetemperatur 80 °C / 176 °F
Min. lineare Laufleistung 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Spielausführung Standardspiel
Betriebstemperatur, max. 52 °C / 125 F
Betriebstemperatur, min. -9 °C / 15 F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?