MLS14A08-310500S12000N-A000-RS3

MLS14A08-310500S12000N-A000-RS3
Angetriebene Spindel

Rotating Screw, NEMA 14, Single stack, 0.880 Amp Ø0.3125 in x 0.500 in lead screw, 12.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$236.10 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Spindellänge:

Min: 1.0 in  Max: 32.0 in  

Encoder konfigurieren

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert
Ls 304,80 mm (12,00 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
Ln 25,40 mm (1,000 in)
AN 16,00 mm (0,63 in)
BN 25,40 mm (1,00 in)
DN 31,75 mm (1,25 in)
EN 3,56 mm (0,14 in)
FN 4,83 mm (0,19 in)
IN 10,41 mm (0,41 in)
BCDN 22,23 mm (0,88 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 14
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 34 mm / 1,34 in
Motor-Nennstrom 0,88 amps
Empfohlener Antriebsstrom 1,13 amps
Steckertyp Lose Kabelenden, # 26 AWG
Haltemoment 0,18 N·m / 25,77 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 3,42 V
Widerstand 3,89 Ω
Induktivität 5.51 mH
Leistungsaufnahme 3.01 W
Läufer-Massenträgheit 0,44 g/cm² / 0,10 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,19 kg / 0,41 lbs
Axiale Vorspannung 133,45 N / 30,00 lbf
Spindel-Teilenummer SRA4-3108S
Spindeldurchmesser 7,94 mm / 0,313 in
Linearhub pro Umdrehung 12,70 mm / 0,500 in
Linearhub pro Schritt 0,0635 mm / 0,00250 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 304,80 mm / 12,00 in
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Spindelbeschichtung No Coating
Vordere Endenbearbeitung A0 = No Machining
Mutter-Teilenummer RSF3700
Mutter-Anbauausführung Flansch-
Mutterwerkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0,25 mm / 0,010 in
Umgebungstemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Umgebungstemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Lagertemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Lagertemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 29,8 N / 6,7 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 29,8 N / 6,7 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 30,2 N / 6,8 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 11,1 N / 2,5 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 21,8 N / 4,9 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 27,6 N / 6,2 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Empfohlene max. Axiallast 222 N / 50 lbf
Max. Gehäusetemperatur 80 °C / 176 °F
Min. lineare Laufleistung 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Spielausführung Standardspiel
Betriebstemperatur, max. 52 °C / 125 F
Betriebstemperatur, min. -9 °C / 15 F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?