MLS11A10-180400S04000N-A000-RS1

MLS11A10-180400S04000N-A000-RS1
MLS11A10-180400S04000N-A000-RS1

Motorized, NEMA 11, 0.002 in Travel/Step, einzelner Stapel, 1 A, angetriebene Spindel, Flange mount, Acetal material (RSF) nut, 0.18 X 0.4 in Gewindetrieb

Lead Time:  2 Weeks 

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.
  • Zum Patent angemeldetes TaperLock-Design erlaubt ein schnelles Trennen der Spindel vom Motor.
  • Die TaperLock-Verbindung der Spindel ist sicher, robust und selbstausrichtend.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[M]1.26 in
End Machining, Front, [T]No-Machining 
End Machining, RearRotating Screw 
Hubweg/Schritt0.002 in
Screw, Lead0.4 in
Screw, Nomial Diameter0.18 in
Spindel-Geradheit0.005 in/ft
Spindellänge, max. empfohlen4 in
Spindel-Rundlauffehler0.007 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Feuchte, max.85 %
Induktivität2.19 Vdc
Induktivität1.53 mH
Durchschlagfestigkeit500 VAC for 1 minute 
Isolationswiderstand100 Mohm @ 500 VDC 
Konzentrizität, Montagezapfen auf Welle (TIR)0.003 in
Leistungsaufnahme2.19 W
MotorbezeichnungNEMA 11 
Radialspiel, Ende0.002 in @ 2 lb 
Radialspiel, max.0.001 in @ 1 lb 
Rechtwinkligkeit, Welle zu Montagefläche (TIR)0.003 in
Rotationstypangetriebene Spindel 
Rotor Inertia0.06 oz-in²
Stack-Ausführungeinzelner Stapel 
Standard-SpindelbeschichtungNo Coating 
Strom/Phase1 A
Temperatur, Gehäuse - max.140 °F
Temperatur, Lagerung-4 to 122 ºF 
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Wickeldraht-IsolierungClass B 266 °F 
Widerstand2.19 Ω

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Empfohlene max. Schubkraft3 lbf
Empfohlene max. Schubkraft3.8 lbf
Hubweg/Schritt0.002 in
Max Speed (Recommended)3.33 in/s
Schrittwinkel1.8 °
Screw, Lead Accuracy0.01 in/ft

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?