MLS11A05-250031P08000N-A000-RS2

MLS11A05-250031P08000N-A000-RS2
Angetriebene Spindel

Rotating Screw, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø0.250 in x 0.031 in lead screw, 8.000 in length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF2500

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$242.97 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Spindellänge:

Min: 0.75 in  Max: 16.0 in  

Encoder konfigurieren

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert
Ls 203,20 mm (8,00 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
Ln 19,05 mm (0,750 in)
AN 12,70 mm (0,50 in)
BN 19,05 mm (0,75 in)
DN 25,40 mm (1,00 in)
EN 3,56 mm (0,14 in)
FN 3,81 mm (0,15 in)
IN 7,87 mm (0,31 in)
BCDN 19,05 mm (0,75 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 11
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 32 mm / 1,26 in
Motor-Nennstrom 0,51 amps
Empfohlener Antriebsstrom 0,71 amps
Steckertyp Molex 53253-0670
Haltemoment 0,07 N·m / 9,35 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 3,85 V
Widerstand 7,54 Ω
Induktivität 5.22 mH
Leistungsaufnahme 1.96 W
Läufer-Massenträgheit 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,11 kg / 0,24 lbs
Axiale Vorspannung 88,96 N / 20,00 lbf
Spindel-Teilenummer SPR2532
Spindeldurchmesser 6,35 mm / 0,250 in
Linearhub pro Umdrehung 0,79 mm / 0,031 in
Linearhub pro Schritt 0,0041 mm / 0,00016 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 203,20 mm / 8,00 in
Genauigkeitsgrad Genauigkeit
Steigungsgenauigkeit 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Spindelgeradheit 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Spindelbeschichtung No Coating
Vordere Endenbearbeitung A0 = No Machining
Mutter-Teilenummer RSF2500
Mutter-Anbauausführung Flansch-
Mutterwerkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0,25 mm / 0,010 in
Umgebungstemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Umgebungstemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Lagertemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Lagertemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 64,1 N / 14,4 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 67,6 N / 15,2 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 68,9 N / 15,5 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 50,7 N / 11,4 lbf @ 6,60 mm/s / 0,26 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 58,7 N / 13,2 lbf @ 6,60 mm/s / 0,26 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 61,4 N / 13,8 lbf @ 6,60 mm/s / 0,26 in/s
Empfohlene max. Axiallast 89 N / 20 lbf
Max. Gehäusetemperatur 60 °C / 140 °F
Min. lineare Laufleistung 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Spielausführung Standardspiel
Betriebstemperatur, max. 52 °C / 125 F
Betriebstemperatur, min. -9 °C / 15 F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?