MLS08A05-M04080S10200N-A000-RS1 - Veraltetes Produkt

Produkt MLS08A05-M04080S10200N-A000-RS1 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt MLSX8A05-M04X80S10200N-A000-RS1.

MLS08A05-M04080S10200N-A000-RS1
Angetriebene Spindel

Rotating Screw, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp Ø4.000 mm x 8.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800

Spindellänge:

Min: 9.525 mm  Max: 203.2 mm  

Encoder konfigurieren

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert
Ls 102.00 mm (4.02 in)
Lm 29.46 mm (1.160 in)
Ln 9.53 mm (0.375 in)
AN 7.95 mm (0.31 in)
BN 9.53 mm (0.38 in)
DN 19.05 mm (0.75 in)
EN 3.30 mm (0.13 in)
FN 3.30 mm (0.13 in)
IN 6.35 mm (0.25 in)
BCDN 12.70 mm (0.50 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 08
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 29 mm / 1,16 in
Motor-Nennstrom 0,50 amps
Empfohlener Antriebsstrom 0,71 amps
Steckertyp JST S6B-ZR(LF)(SN)
Haltemoment 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 4,50 V
Widerstand 9,00 Ω
Induktivität 2 mH
Leistungsaufnahme 2.3 W
Läufer-Massenträgheit 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,06 kg / 0,13 lbs
Axiale Vorspannung 44,50 N / 10,00 lbf
Spindel-Teilenummer SRA8-4X1M
Spindeldurchmesser 4,00 mm / 0,157 in
Linearhub pro Umdrehung 8,00 mm / 0,315 in
Linearhub pro Schritt 0,0400 mm / 0,00157 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 102,00 mm / 4,02 in
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Spindelbeschichtung No Coating
Vordere Endenbearbeitung A0 = No Machining
Mutter-Teilenummer RSF1800
Mutter-Anbauausführung Flansch-
Mutterwerkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0,25 mm / 0,010 in
Umgebungstemperatur, max. 122 °F / 50 C
Umgebungstemperatur, min. -4 °F / -20 C
Lagertemperatur, max. 122 °F / 50 C
Lagertemperatur, min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 3,1 N / 0,7 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 3,1 N / 0,7 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 3,1 N / 0,7 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 66,80 mm/s / 2,63 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 66,80 mm/s / 2,63 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 3,1 N / 0,7 lbf @ 66,80 mm/s / 2,63 in/s
Empfohlene max. Axiallast 45 N / 10 lbf
Max. Gehäusetemperatur 140 °F / 60 C
Min. lineare Laufleistung 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Spielausführung Standardspiel
Betriebstemperatur, max. 122 °F / 50 C
Betriebstemperatur, min. 14 °F / -10 C

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?