MLN23B19-M10050P40600N-C8A0-XXX

MLN23B19-M10050P40600N-C8A0-XXX
Angetriebene Mutter

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp Ø10.000 mm x 5.000 mm lead screw, 406.000 mm length, Precision accuracy, C8 front end machining, A0 back end machining

Vorlaufzeit:  5 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$282.96 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Spindellänge:

Min: 54.102 mm  Max: 812.8 mm  

Encoder konfigurieren

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert
Ls 406,00 mm (15,98 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
THDF M6X1.0

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 23
Motorpaket- Größe Double
Motor-Gehäuselänge 66 mm / 2,59 in
Motor-Nennstrom 1,90 amps
Empfohlener Antriebsstrom 2,68 amps
Steckertyp Lose Kabelenden, # 22 AWG
Haltemoment 1,77 N·m / 251,08 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 3,80 V
Widerstand 2,00 Ω
Induktivität 5.84 mH
Leistungsaufnahme 7.22 W
Läufer-Massenträgheit 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,77 kg / 1,70 lbs
Axiale Vorspannung 178,00 N / 40,02 lbf
Spindel-Teilenummer SPR2-10X2.5M
Spindeldurchmesser 10,00 mm / 0,394 in
Linearhub pro Umdrehung 5,00 mm / 0,197 in
Linearhub pro Schritt 0,0250 mm / 0,00098 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 406,00 mm / 15,98 in
Genauigkeitsgrad Genauigkeit
Steigungsgenauigkeit 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Spindelgeradheit 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Spindelbeschichtung No Coating
Vordere Endenbearbeitung C8 = M6x1.0 x 12.70 mm threaded end
Endenbearbeitung, hinten A0 = No Machining
Umgebungstemperatur, max. 122 °F / 50 C
Umgebungstemperatur, min. -4 °F / -20 C
Lagertemperatur, max. 122 °F / 50 C
Lagertemperatur, min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 538,2 N / 121,0 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 604,9 N / 136,0 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 631,2 N / 141,9 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 92,5 N / 20,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 248,2 N / 55,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 337,2 N / 75,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Empfohlene max. Axiallast 890 N / 200 lbf
Max. Gehäusetemperatur 176 °F / 80 C
Betriebstemperatur, max. 122 °F / 50 C
Betriebstemperatur, min. 14 °F / -10 C

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?