MLN23A30-370500P16000N-C4A0-XXX

MLN23A30-370500P16000N-C4A0-XXX
Angetriebene Mutter

Rotating Nut, NEMA 23, Single stack, 3.000 Amp Ø0.375 in x 0.500 in lead screw, 16.000 in length, Precision accuracy, C4 front end machining, A0 back end machining

Vorlaufzeit:  5 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$236.96 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Spindellänge:

Min: 1.89 in  Max: 32.0 in  

Encoder konfigurieren

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert
Ls 406,40 mm (16,00 in)
Lm 45,21 mm (1,780 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
THDF 1/4-20

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 23
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 45 mm / 1,78 in
Motor-Nennstrom 3,00 amps
Empfohlener Antriebsstrom 4,23 amps
Steckertyp Lose Kabelenden, # 22 AWG
Haltemoment 0,87 N·m / 123,77 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 1,74 V
Widerstand 0,58 Ω
Induktivität 1.16 mH
Leistungsaufnahme 5.22 W
Läufer-Massenträgheit 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,51 kg / 1,13 lbs
Axiale Vorspannung 177,93 N / 40,00 lbf
Spindel-Teilenummer SPR4-3708S
Spindeldurchmesser 9,53 mm / 0,375 in
Linearhub pro Umdrehung 12,70 mm / 0,500 in
Linearhub pro Schritt 0,0635 mm / 0,00250 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 406,40 mm / 16,00 in
Genauigkeitsgrad Genauigkeit
Steigungsgenauigkeit 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Spindelgeradheit 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Spindelbeschichtung No Coating
Vordere Endenbearbeitung C4 = 1/4-20 x 0.500 in threaded end
Endenbearbeitung, hinten A0 = No Machining
Umgebungstemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Umgebungstemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Lagertemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Lagertemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 139,2 N / 31,3 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 143,7 N / 32,3 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 145,5 N / 32,7 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 73,8 N / 16,6 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 107,2 N / 24,1 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 125,4 N / 28,2 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Empfohlene max. Axiallast 890 N / 200 lbf
Max. Gehäusetemperatur 80 °C / 176 °F
Betriebstemperatur, max. 52 °C / 125 F
Betriebstemperatur, min. -9 °C / 15 F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?