MLN23A30-310250S12000N-C3A0-XXX

MLN23A30-310250S12000N-C3A0-XXX
Angetriebene Mutter

Rotating Nut, NEMA 23, Single stack, 3.000 Amp Ø0.3125 in x 0.250 in lead screw, 12.000 in length, Standard accuracy, C3 front end machining, A0 back end machining

Vorlaufzeit:  5 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$207.32 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Spindellänge:

Min: 1.89 in  Max: 32.0 in  

Encoder konfigurieren

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert
Ls 304,80 mm (12,00 in)
Lm 45,21 mm (1,780 in)
L3F 9,53 mm (0,38 in)
THDF #10-24

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 23
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 45 mm / 1,78 in
Motor-Nennstrom 3,00 amps
Empfohlener Antriebsstrom 4,23 amps
Steckertyp Lose Kabelenden, # 22 AWG
Haltemoment 0,87 N·m / 123,77 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 1,74 V
Widerstand 0,58 Ω
Induktivität 1.16 mH
Leistungsaufnahme 5.22 W
Läufer-Massenträgheit 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,51 kg / 1,13 lbs
Axiale Vorspannung 177,93 N / 40,00 lbf
Spindel-Teilenummer SRA2-3108S
Spindeldurchmesser 7,94 mm / 0,313 in
Linearhub pro Umdrehung 6,35 mm / 0,250 in
Linearhub pro Schritt 0,0318 mm / 0,00125 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 304,80 mm / 12,00 in
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Spindelbeschichtung No Coating
Vordere Endenbearbeitung C3 = #10-24 x 0.375 in threaded end
Endenbearbeitung, hinten A0 = No Machining
Umgebungstemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Umgebungstemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Lagertemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Lagertemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 254,9 N / 57,3 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 262,9 N / 59,1 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 266,0 N / 59,8 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 135,2 N / 30,4 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 196,2 N / 44,1 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 229,5 N / 51,6 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Empfohlene max. Axiallast 890 N / 200 lbf
Max. Gehäusetemperatur 80 °C / 176 °F
Betriebstemperatur, max. 52 °C / 125 F
Betriebstemperatur, min. -9 °C / 15 F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?