MLN23A15-M08040S30500N-C7A0-XXX

MLN23A15-M08040S30500N-C7A0-XXX
MLN23A15-M08040S30500N-C7A0-XXX

Motorized, NEMA 23, 0.00079 in Travel/Step, einzelner Stapel, 1.55 A, angetriebene Mutter, Nut integral to motor, 8 X 4 mm Gewindetrieb

Lead Time:  3 Weeks 

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.
  • Zum Patent angemeldete Integration der Spindelmutter in den Motor-Rotor.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[M]1.78 in
End Machining, Front, [T]M5X0.8 Thread X 9.53 mm 
End Machining, RearNo-Machining 
Hubweg/Schritt0.00079 in
Screw, Lead4 mm
Screw, Nomial Diameter8 mm
Spindel-Geradheit0.005 in/ft
Spindellänge, max. empfohlen305 mm
Spindel-Rundlauffehler0.007 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Feuchte, max.85 %
Induktivität3.77 Vdc
Induktivität4.2 mH
Durchschlagfestigkeit500 VAC for 1 minute 
Isolationswiderstand100 Mohm @ 500 VDC 
Konzentrizität, Montagezapfen auf Welle (TIR)0.003 in
Leistungsaufnahme5.84 W
MotorbezeichnungNEMA 23 
Radialspiel, Ende0.002 in @ 2 lb 
Radialspiel, max.0.001 in @ 1 lb 
Rechtwinkligkeit, Welle zu Montagefläche (TIR)0.003 in
Rotationstypangetriebene Mutter 
Rotor Inertia1.04 oz-in²
Stack-Ausführungeinzelner Stapel 
Standard-SpindelbeschichtungNo Coating 
Strom/Phase1.55 A
Temperatur, Gehäuse - max.176 °F
Temperatur, Lagerung-4 to 122 ºF 
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Wickeldraht-IsolierungClass B 266 °F 
Widerstand2.43 Ω

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Empfohlene max. Schubkraft1.31 lbf
Empfohlene max. Schubkraft75 lbf
Hubweg/Schritt0.00079 in
Max Speed (Recommended)54.6 in/s
Schrittwinkel1.8 °
Screw, Lead Accuracy0.01 in/ft

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?