MLN17B10-M06120P20300N-C6A0-XXX

MLN17B10-M06120P20300N-C6A0-XXX
MLN17B10-M06120P20300N-C6A0-XXX

Motorized, NEMA 17, 0.00236 in Travel/Step, Doppelstapel, 1 A, angetriebene Mutter, Nut integral to motor, 6 X 12 mm Gewindetrieb

Lead Time:  3 Weeks 

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.
  • Zum Patent angemeldete Integration der Spindelmutter in den Motor-Rotor.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[M]1.89 in
End Machining, Front, [T]M4X0.7 Thread X 6.35 mm 
End Machining, RearNo-Machining 
Hubweg/Schritt0.00236 in
Screw, Lead12 mm
Screw, Nomial Diameter6 mm
Spindel-Geradheit0.005 in/ft
Spindellänge, max. empfohlen203 mm
Spindel-Rundlauffehler0.007 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Feuchte, max.85 %
Induktivität1.69 Vdc
Induktivität5.66 mH
Durchschlagfestigkeit500 VAC for 1 minute 
Isolationswiderstand100 Mohm @ 500 VDC 
Konzentrizität, Montagezapfen auf Welle (TIR)0.003 in
Leistungsaufnahme1.69 W
MotorbezeichnungNEMA 17 
Radialspiel, Ende0.002 in @ 2 lb 
Radialspiel, max.0.001 in @ 1 lb 
Rechtwinkligkeit, Welle zu Montagefläche (TIR)0.003 in
Rotationstypangetriebene Mutter 
Rotor Inertia0.47 oz-in²
Stack-AusführungDoppelstapel 
Standard-SpindelbeschichtungNo Coating 
Strom/Phase1 A
Temperatur, Gehäuse - max.176 °F
Temperatur, Lagerung-4 to 122 ºF 
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Wickeldraht-IsolierungClass B 266 °F 
Widerstand1.69 Ω

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Empfohlene max. Schubkraft3.93 lbf
Empfohlene max. Schubkraft21.2 lbf
Hubweg/Schritt0.00236 in
Max Speed (Recommended)13.5 in/s
Schrittwinkel1.8 °
Screw, Lead Accuracy0.003 in/ft

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?