MLN17A10-250250S08000N-C2A0-XXX

MLN17A10-250250S08000N-C2A0-XXX
Angetriebene Mutter

Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp Ø0.250 in x 0.250 in lead screw, 8.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, A0 back end machining

Vorlaufzeit:  5 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$162.83 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Spindellänge:

Min: 1.34 in  Max: 16.0 in  

Encoder konfigurieren

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert
Ls 203,20 mm (8,00 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #8-32

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 17
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 34 mm / 1,34 in
Motor-Nennstrom 1,00 amps
Empfohlener Antriebsstrom 1,41 amps
Steckertyp Lose Kabelenden, # 22 AWG
Haltemoment 0,54 N·m / 77,04 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 2,33 V
Widerstand 2,33 Ω
Induktivität 5.61 mH
Leistungsaufnahme 2.33 W
Läufer-Massenträgheit 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,18 kg / 0,40 lbs
Axiale Vorspannung 177,93 N / 40,00 lbf
Spindel-Teilenummer SRA4-2516
Spindeldurchmesser 6,35 mm / 0,250 in
Linearhub pro Umdrehung 6,35 mm / 0,250 in
Linearhub pro Schritt 0,0318 mm / 0,00125 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 203,20 mm / 8,00 in
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Spindelbeschichtung No Coating
Vordere Endenbearbeitung C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Endenbearbeitung, hinten A0 = No Machining
Umgebungstemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Umgebungstemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Lagertemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Lagertemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 95,2 N / 21,4 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 96,1 N / 21,6 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 96,5 N / 21,7 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 40,9 N / 9,2 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 68,9 N / 15,5 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 86,7 N / 19,5 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Empfohlene max. Axiallast 334 N / 75 lbf
Max. Gehäusetemperatur 80 °C / 176 °F
Betriebstemperatur, max. 52 °C / 125 F
Betriebstemperatur, min. -9 °C / 15 F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?