MLN14A08-250250P08000N-C2A0-XXX

MLN14A08-250250P08000N-C2A0-XXX
MLN14A08-250250P08000N-C2A0-XXX

Motorized, NEMA 14, 0.00125 in Travel/Step, einzelner Stapel, 0.88 A, angetriebene Mutter, Nut integral to motor, 0.25 X 0.25 in Gewindetrieb

Lead Time:  3 Weeks 

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[M]1.34 in
End Machining, Front, [T]#8-32 Thread X 0.250 in 
End Machining, RearNo-Machining 
Hubweg/Schritt0.00125 in
Screw, Lead0.25 in
Screw, Nomial Diameter0.25 in
Spindel-Geradheit0.005 in/ft
Spindellänge, max. empfohlen8 in
Spindel-Rundlauffehler0.007 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Feuchte, max.85 %
Induktivität3.42 Vdc
Induktivität5.51 mH
Durchschlagfestigkeit500 VAC for 1 minute 
Isolationswiderstand100 Mohm @ 500 VDC 
Konzentrizität, Montagezapfen auf Welle (TIR)0.003 in
Leistungsaufnahme3.01 W
MotorbezeichnungNEMA 14 
Radialspiel, Ende0.002 in @ 2 lb 
Radialspiel, max.0.001 in @ 1 lb 
Rechtwinkligkeit, Welle zu Montagefläche (TIR)0.003 in
Rotationstypangetriebene Mutter 
Stack-Ausführungeinzelner Stapel 
Standard-SpindelbeschichtungNo Coating 
Strom/Phase0.88 A
Temperatur, Gehäuse - max.176 °F
Temperatur, Lagerung-4 to 122 ºF 
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Wickeldraht-IsolierungClass B 266 °F 
Widerstand3.89 Ω

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Empfohlene max. Schubkraft2.08 lbf
Empfohlene max. Schubkraft12.9 lbf
Hubweg/Schritt0.00125 in
Max Speed (Recommended)9.5 in/s
Schrittwinkel1.8 °
Screw, Lead Accuracy0.003 in/ft

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?