MLN11A05-180400S04000N-C1A0-XXX

MLN11A05-180400S04000N-C1A0-XXX
MLN11A05-180400S04000N-C1A0-XXX

Motorized, NEMA 11, 0.002 in Travel/Step, einzelner Stapel, 0.51 A, angetriebene Mutter, Nut integral to motor, 0.18 X 0.4 in Gewindetrieb

Lead Time:  3 Weeks 

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[M]1.26 in
End Machining, Front, [T]#4-40 Thread X 0.250 in 
End Machining, RearNo-Machining 
Hubweg/Schritt0.002 in
Screw, Lead0.4 in
Screw, Nomial Diameter0.18 in
Spindel-Geradheit0.005 in/ft
Spindellänge, max. empfohlen4 in
Spindel-Rundlauffehler0.007 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Feuchte, max.85 %
Induktivität3.85 Vdc
Induktivität5.22 mH
Durchschlagfestigkeit500 VAC for 1 minute 
Isolationswiderstand100 Mohm @ 500 VDC 
Konzentrizität, Montagezapfen auf Welle (TIR)0.003 in
Leistungsaufnahme1.96 W
MotorbezeichnungNEMA 11 
Radialspiel, Ende0.002 in @ 2 lb 
Radialspiel, max.0.001 in @ 1 lb 
Rechtwinkligkeit, Welle zu Montagefläche (TIR)0.003 in
Rotationstypangetriebene Mutter 
Stack-Ausführungeinzelner Stapel 
Standard-SpindelbeschichtungNo Coating 
Strom/Phase0.51 A
Temperatur, Gehäuse - max.140 °F
Temperatur, Lagerung-4 to 122 ºF 
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Wickeldraht-IsolierungClass B 266 °F 
Widerstand7.54 Ω

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Empfohlene max. Schubkraft3.33 lbf
Empfohlene max. Schubkraft3.2 lbf
Hubweg/Schritt0.002 in
Max Speed (Recommended)2.8 in/s
Schrittwinkel1.8 °
Screw, Lead Accuracy0.01 in/ft

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?