MLN11A05-180050P04000N-C1A0-XXX

MLN11A05-180050P04000N-C1A0-XXX
Angetriebene Mutter

Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø0.1875 in x 0.050 in lead screw, 4.000 in length, Precision accuracy, C1 front end machining, A0 back end machining

Vorlaufzeit:  5 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$200.42 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Spindellänge:

Min: 1.26 in  Max: 8.0 in  

Encoder konfigurieren

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert
Ls 101,60 mm (4,00 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #4-40

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 11
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 32 mm / 1,26 in
Motor-Nennstrom 0,51 amps
Empfohlener Antriebsstrom 0,71 amps
Steckertyp Molex 53253-0670
Haltemoment 0,07 N·m / 9,35 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 3,85 V
Widerstand 7,54 Ω
Induktivität 5.22 mH
Leistungsaufnahme 1.96 W
Läufer-Massenträgheit 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,11 kg / 0,24 lbs
Axiale Vorspannung 88,96 N / 20,00 lbf
Spindel-Teilenummer SPR1820
Spindeldurchmesser 4,76 mm / 0,188 in
Linearhub pro Umdrehung 1,27 mm / 0,050 in
Linearhub pro Schritt 0,0064 mm / 0,00025 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 101,60 mm / 4,00 in
Genauigkeitsgrad Genauigkeit
Steigungsgenauigkeit 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Spindelgeradheit 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Spindelbeschichtung No Coating
Vordere Endenbearbeitung C1 = #4-40 x 0.250 in threaded end
Endenbearbeitung, hinten A0 = No Machining
Umgebungstemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Umgebungstemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Lagertemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Lagertemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 66,3 N / 14,9 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 69,8 N / 15,7 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 71,6 N / 16,1 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 52,9 N / 11,9 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 60,9 N / 13,7 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 63,6 N / 14,3 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Empfohlene max. Axiallast 89 N / 20 lbf
Max. Gehäusetemperatur 60 °C / 140 °F
Betriebstemperatur, max. 52 °C / 125 F
Betriebstemperatur, min. -9 °C / 15 F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?