MLAX8A05-0333S0150-C4-S01

MLAX8A05-0333S0150-C4-S01
Schrittmotor-Linearantrieb - Aktuator

Actuator, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.333 standard accuracy, C4 end mounting

$459.06 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Hublänge:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Encoder konfigurieren

  • Hybrider Schrittmotor und vollständig gekapselte Präzisions-Leitspindel in einem kompakten Paket.
  • Da jede unsere Aktuator-Ausführungen einen serienmäßigen Verdrehschutz enthält, können externe Lösungen entfallen.
  • Dank der integrierten Buchsen tolerieren unsere Aktuator-Konfigurationen im gewissen Umfang Radial- und Momentlasten.

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA X8
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 29 mm / 1,16 in
Motor-Nennstrom 0,50 amps
Empfohlener Antriebsstrom 0,71 amps
Steckertyp JST S6B-ZR(LF)(SN)
Haltemoment 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 3,85 V
Widerstand 7,70 Ω
Induktivität 2 mH
Leistungsaufnahme 1.93 W
Läufer-Massenträgheit 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,06 kg / 0,13 lbs
Axiale Vorspannung 44,48 N / 10,00 lbf
Spindel-Teilenummer SRA8-1824
Spindeldurchmesser 4,76 mm / 0,188 in
Linearhub pro Umdrehung 8,46 mm / 0,333 in
Linearhub pro Schritt 0,0424 mm / 0,00167 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 38,10 mm / 1,50 in
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Montageaufnahme C4 = M3x0.5 male thread
Mutter-Teilenummer 08CN-01
Umgebungstemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Umgebungstemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Lagertemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Lagertemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 2,7 N / 0,6 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 2,7 N / 0,6 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 2,7 N / 0,6 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Empfohlene max. Axiallast 44 N / 10 lbf
Max. Seitenlast 10% of Axial Load
Max. Gehäusetemperatur 60 °C / 140 °F
Betriebstemperatur, max. 52 °C / 125 F
Betriebstemperatur, min. -9 °C / 15 F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?