MLA23B39-0079S0250-C6-S03

MLA23B39-0079S0250-C6-S03
Schrittmotor-Linearantrieb - Aktuator

Actuator, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 2.000 standard accuracy, C6 end mounting

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$556.87 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Hublänge:

Min: 9.652 mm  Max: 63.5 mm  

Encoder konfigurieren

  • Hybrider Schrittmotor und vollständig gekapselte Präzisions-Leitspindel in einem kompakten Paket.
  • Da jede unsere Aktuator-Ausführungen einen serienmäßigen Verdrehschutz enthält, können externe Lösungen entfallen.
  • Dank der integrierten Buchsen tolerieren unsere Aktuator-Konfigurationen im gewissen Umfang Radial- und Momentlasten.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 65,24 mm (2,57 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L2F 18,14 mm (0,71 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
tF 3,43 mm (0,14 in)
TF 22,00 mm (0,87 in)
WF 11,00 mm (0,43 in)
THDF M6X1.0

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 23
Motorpaket- Größe Double
Motor-Gehäuselänge 66 mm / 2,59 in
Motor-Nennstrom 3,90 amps
Empfohlener Antriebsstrom 5,50 amps
Steckertyp Lose Kabelenden, # 22 AWG
Haltemoment 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 1,99 V
Widerstand 0,51 Ω
Induktivität 1.45 mH
Leistungsaufnahme 7.76 W
Läufer-Massenträgheit 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,77 kg / 1,70 lbs
Axiale Vorspannung 178,00 N / 40,02 lbf
Spindel-Teilenummer SRT10X2M
Spindeldurchmesser 10,00 mm / 0,394 in
Linearhub pro Umdrehung 2,00 mm / 0,079 in
Linearhub pro Schritt 0,0100 mm / 0,00039 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 63,50 mm / 2,50 in
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Montageaufnahme C6 = M6x1.0 male thread
Mutter-Teilenummer 23CN-01
Umgebungstemperatur, max. 122 °F / 50 C
Umgebungstemperatur, min. -4 °F / -20 C
Lagertemperatur, max. 122 °F / 50 C
Lagertemperatur, min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 667,2 N / 150,0 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 667,2 N / 150,0 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 667,2 N / 150,0 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 236,6 N / 53,2 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 236,6 N / 53,2 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 236,6 N / 53,2 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Empfohlene max. Axiallast 890 N / 200 lbf
Max. Seitenlast 10% of Axial Load
Max. Gehäusetemperatur 176 °F / 80 C
Betriebstemperatur, max. 122 °F / 50 C
Betriebstemperatur, min. 14 °F / -10 C

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?