MLA23B19-0375S0250-C3-S03

MLA23B19-0375S0250-C3-S03
Schrittmotor-Linearantrieb - Aktuator

Actuator, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.375 standard accuracy, C3 end mounting

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$557.15 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Hublänge:

Min: 0.38 in  Max: 2.5 in  

Encoder konfigurieren

  • Hybrider Schrittmotor und vollständig gekapselte Präzisions-Leitspindel in einem kompakten Paket.
  • Da jede unsere Aktuator-Ausführungen einen serienmäßigen Verdrehschutz enthält, können externe Lösungen entfallen.
  • Dank der integrierten Buchsen tolerieren unsere Aktuator-Konfigurationen im gewissen Umfang Radial- und Momentlasten.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 107,70 mm (4,24 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L2F 18,14 mm (0,71 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
tF 3,43 mm (0,14 in)
TF 22,00 mm (0,87 in)
WF 11,00 mm (0,43 in)
THDF 1/4-20

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 23
Motorpaket- Größe Double
Motor-Gehäuselänge 66 mm / 2,59 in
Motor-Nennstrom 1,90 amps
Empfohlener Antriebsstrom 2,68 amps
Steckertyp Lose Kabelenden, # 22 AWG
Haltemoment 1,77 N·m / 251,08 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 3,80 V
Widerstand 2,00 Ω
Induktivität 5.84 mH
Leistungsaufnahme 7.22 W
Läufer-Massenträgheit 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,77 kg / 1,70 lbs
Axiale Vorspannung 177,93 N / 40,00 lbf
Spindel-Teilenummer SRA4-3711
Spindeldurchmesser 9,53 mm / 0,375 in
Linearhub pro Umdrehung 9,53 mm / 0,375 in
Linearhub pro Schritt 0,0478 mm / 0,00188 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 63,50 mm / 2,50 in
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Montageaufnahme C3 = 1/4-20 male thread
Mutter-Teilenummer 23CN-01
Umgebungstemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Umgebungstemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Lagertemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Lagertemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 335,4 N / 75,4 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 376,8 N / 84,7 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 393,2 N / 88,4 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 57,8 N / 13,0 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 154,8 N / 34,8 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 189,0 N / 42,5 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Empfohlene max. Axiallast 890 N / 200 lbf
Max. Seitenlast 10% of Axial Load
Max. Gehäusetemperatur 80 °C / 176 °F
Betriebstemperatur, max. 52 °C / 125 F
Betriebstemperatur, min. -9 °C / 15 F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?