MLA23A30-1378S0250-C6-S03

MLA23A30-1378S0250-C6-S03
MLA23A30-1378S0250-C6-S03

Motorized Lead screw Actuator, NEMA 23, 0.00689 in Travel/Step, 2.5 in Stroke, M6x1.0 Male Thread End Mounting, einzelner Stapel, 3 A, Actuator

Lead Time:  3 Weeks 

  • Motor comes standard with flying leads
  • Cover tube length (L) = stroke (S) + 1.74 in. (44.2 mm).
  • Actuator configurations are able to withstand some radial and moment loading due to the bushing design included inside the assembly.
  • Geringere Geräuschentwicklung.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]4.24 in
[M]1.78 in
[S]2.5 in
[T]M6x1.0 Male Thread 
Hubweg/Schritt0.00689 in
Screw, Lead1.378 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Feuchte, max.85 %
Induktivität1.74 Vdc
Induktivität1.16 mH
Durchschlagfestigkeit500 VAC for 1 minute 
Gewicht1.8 lb
Isolationswiderstand100 Mohm @ 500 VDC 
Konzentrizität, Montagezapfen auf Welle (TIR)0.003 in
Leistungsaufnahme5.22 W
MotorbezeichnungNEMA 23 
Radialspiel, Ende0.002 in @ 2 lb 
Radialspiel, max.0.001 in @ 1 lb 
Rechtwinkligkeit, Welle zu Montagefläche (TIR)0.003 in
RotationstypActuator 
Rotor Inertia1.04 oz-in²
Self-lockingNein 
Stack-Ausführungeinzelner Stapel 
Strom/Phase3 A
Temperatur, Gehäuse - max.176 °F
Temperatur, Lagerung-4 to 122 ºF 
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Wickeldraht-IsolierungClass B 266 °F 
Widerstand0.58 Ω

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Empfohlene max. Schubkraft8.5 lbf
Empfohlene max. Schubkraft11 lbf
Hubweg/Schritt0.00689 in
Max Speed (Recommended)11.48 in/s
Schrittwinkel1.8 °
Screw, Lead Accuracy0.01 in/ft

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?