MLA23A15-0125S0250-C3-S03

MLA23A15-0125S0250-C3-S03
Schrittmotor-Linearantrieb - Aktuator

Actuator, NEMA 23, Single stack, 1.550 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.125 standard accuracy, C3 end mounting

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$496.36 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Hybrider Schrittmotor und vollständig gekapselte Präzisions-Leitspindel in einem kompakten Paket.
  • Da jede unsere Aktuator-Ausführungen einen serienmäßigen Verdrehschutz enthält, können externe Lösungen entfallen.
  • Dank der integrierten Buchsen tolerieren unsere Aktuator-Konfigurationen im gewissen Umfang Radial- und Momentlasten.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[Stroke] 2.500
[L] 4.240
[Lm] 4.521,2 mm (178,00 in)
Abmessungen
Maß Wert
[L2] 18.135,6 mm (714,00 in)
[L3] 12.700,0 mm (500,00 in)
[t] 3.429,0 mm (135,00 in)
[T] 21.996,4 mm (866,00 in)
[W] 10.998,2 mm (433,00 in)
[THD] 1/4-20

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 23
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 45 mm / 1,78 in
Motor-Nennstrom 1,55 amps
Empfohlener Antriebsstrom 2,12 amps
Steckertyp Lose Kabelenden, # 22 AWG
Haltemoment 0,85 N·m / 120,94 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 3,77 V
Widerstand 2,43 Ω
Induktivität 4.20 mH
Leistungsaufnahme 5.84 W
Läufer-Massenträgheit 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,51 kg / 1,13 lbs
Axiale Vorspannung 177,93 N / 40,00 lbf
Spindel-Teilenummer SRA3708S
Spindeldurchmesser 9,53 mm / 0,375 in
Linearhub pro Umdrehung 3,18 mm / 0,125 in
Linearhub pro Schritt 0,0160 mm / 0,00063 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 63,50 mm / 2,50 in
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Montageaufnahme C3 = 1/4-20 male thread
Mutter-Teilenummer 23CN-01
Umgebungstemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Umgebungstemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Lagertemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Lagertemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Encoder Index No

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 354,1 N / 79,6 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 363,4 N / 81,7 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 367,4 N / 82,6 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 106,8 N / 24,0 lbf @ 26,42 mm/s / 1,04 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 156,1 N / 35,1 lbf @ 26,42 mm/s / 1,04 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 156,1 N / 35,1 lbf @ 26,42 mm/s / 1,04 in/s
Empfohlene max. Axiallast 890 N / 200 lbf
Max. Seitenlast 10% of Axial Load
Max. Gehäusetemperatur 80 °C / 176 °F
Betriebstemperatur, max. 52 °C / 125 F
Betriebstemperatur, min. -9 °C / 15 F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?