MLA17B10-0472S0250-C2-S02

MLA17B10-0472S0250-C2-S02
Schrittmotor-Linearantrieb - Aktuator

Actuator, NEMA 17, Double stack, 1.000 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 12.000 standard accuracy, C2 end mounting

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$492.90 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Hublänge:

Min: 6.35 mm  Max: 63.5 mm  

Encoder konfigurieren

  • Hybrider Schrittmotor und vollständig gekapselte Präzisions-Leitspindel in einem kompakten Paket.
  • Da jede unsere Aktuator-Ausführungen einen serienmäßigen Verdrehschutz enthält, können externe Lösungen entfallen.
  • Dank der integrierten Buchsen tolerieren unsere Aktuator-Konfigurationen im gewissen Umfang Radial- und Momentlasten.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 64,66 mm (2,55 in)
Lm 48,01 mm (1,890 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,27 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 11,99 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,27 in)
THDF #8-32

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 17
Motorpaket- Größe Double
Motor-Gehäuselänge 48 mm / 1,89 in
Motor-Nennstrom 1,00 amps
Empfohlener Antriebsstrom 1,41 amps
Steckertyp Lose Kabelenden, # 22 AWG
Haltemoment 0,76 N·m / 107,77 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 1,69 V
Widerstand 1,69 Ω
Induktivität 5.66 mH
Leistungsaufnahme 1.69 W
Läufer-Massenträgheit 2,07 g/cm² / 0,47 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,32 kg / 0,70 lbs
Axiale Vorspannung 178,00 N / 40,02 lbf
Spindel-Teilenummer SRA8-6X1.5M
Spindeldurchmesser 6,00 mm / 0,236 in
Linearhub pro Umdrehung 12,00 mm / 0,472 in
Linearhub pro Schritt 0,0600 mm / 0,00236 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 63,50 mm / 2,50 in
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Montageaufnahme C2 = #8-32 male thread
Mutter-Teilenummer 1XCN-01
Umgebungstemperatur, max. 122 °F / 50 C
Umgebungstemperatur, min. -4 °F / -20 C
Lagertemperatur, max. 122 °F / 50 C
Lagertemperatur, min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 92,5 N / 20,8 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 96,5 N / 21,7 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 97,9 N / 22,0 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 32,5 N / 7,3 lbf @ 99,82 mm/s / 3,93 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 58,7 N / 13,2 lbf @ 99,82 mm/s / 3,93 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 70,7 N / 15,9 lbf @ 99,82 mm/s / 3,93 in/s
Empfohlene max. Axiallast 334 N / 75 lbf
Max. Seitenlast 10% of Axial Load
Max. Gehäusetemperatur 176 °F / 80 C
Betriebstemperatur, max. 122 °F / 50 C
Betriebstemperatur, min. 14 °F / -10 C

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?