MLA17A15-0500S0250-C2-S02

MLA17A15-0500S0250-C2-S02
Schrittmotor-Linearantrieb - Aktuator

Actuator, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.500 standard accuracy, C2 end mounting

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$420.10 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Hybrider Schrittmotor und vollständig gekapselte Präzisions-Leitspindel in einem kompakten Paket.
  • Da jede unsere Aktuator-Ausführungen einen serienmäßigen Verdrehschutz enthält, können externe Lösungen entfallen.
  • Dank der integrierten Buchsen tolerieren unsere Aktuator-Konfigurationen im gewissen Umfang Radial- und Momentlasten.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[Stroke] 2.500
[L] 3.660
[Lm] 3.403,6 mm (134,00 in)
Abmessungen
Maß Wert
[L2] 11.277,6 mm (444,00 in)
[L3] 6.731,0 mm (265,00 in)
[t] 3.048,0 mm (120,00 in)
[T] 11.988,8 mm (472,00 in)
[W] 6.731,0 mm (265,00 in)
[THD] #8-32

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 17
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 34 mm / 1,34 in
Motor-Nennstrom 1,50 amps
Empfohlener Antriebsstrom 2,12 amps
Steckertyp Lose Kabelenden, # 22 AWG
Haltemoment 0,65 N·m / 92,05 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 1,76 V
Widerstand 1,17 Ω
Induktivität 3.26 mH
Leistungsaufnahme 2.63 W
Läufer-Massenträgheit 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,18 kg / 0,40 lbs
Axiale Vorspannung 177,93 N / 40,00 lbf
Spindel-Teilenummer SRA7-2514
Spindeldurchmesser 6,35 mm / 0,250 in
Linearhub pro Umdrehung 12,70 mm / 0,500 in
Linearhub pro Schritt 0,0635 mm / 0,00250 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 63,50 mm / 2,50 in
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Montageaufnahme C2 = #8-32 male thread
Mutter-Teilenummer 1XCN-01
Umgebungstemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Umgebungstemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Lagertemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Lagertemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Encoder Index No

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 54,7 N / 12,3 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 56,0 N / 12,6 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 56,5 N / 12,7 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 25,8 N / 5,8 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 41,8 N / 9,4 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 49,4 N / 11,1 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Empfohlene max. Axiallast 334 N / 75 lbf
Max. Seitenlast 10% of Axial Load
Max. Gehäusetemperatur 80 °C / 176 °F
Betriebstemperatur, max. 52 °C / 125 F
Betriebstemperatur, min. -9 °C / 15 F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?