MLA14A13-0079S0250-C2-S02

MLA14A13-0079S0250-C2-S02
Schrittmotor-Linearantrieb - Aktuator

Actuator, NEMA 14, Single stack, 1.350 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.079 standard accuracy, C2 end mounting

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$429.40 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Hublänge:

Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  

Encoder konfigurieren

  • Hybrider Schrittmotor und vollständig gekapselte Präzisions-Leitspindel in einem kompakten Paket.
  • Da jede unsere Aktuator-Ausführungen einen serienmäßigen Verdrehschutz enthält, können externe Lösungen entfallen.
  • Dank der integrierten Buchsen tolerieren unsere Aktuator-Konfigurationen im gewissen Umfang Radial- und Momentlasten.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 92,96 mm (3,66 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,27 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 11,99 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,27 in)
THDF #8-32

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 14
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 34 mm / 1,34 in
Motor-Nennstrom 1,35 amps
Empfohlener Antriebsstrom 1,83 amps
Steckertyp Lose Kabelenden, # 26 AWG
Haltemoment 0,16 N·m / 23,22 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 1,71 V
Widerstand 1,27 Ω
Induktivität 1.79 mH
Leistungsaufnahme 2.31 W
Läufer-Massenträgheit 0,44 g/cm² / 0,10 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,19 kg / 0,41 lbs
Axiale Vorspannung 133,45 N / 30,00 lbf
Spindel-Teilenummer SRA2-25X1M
Spindeldurchmesser 6,35 mm / 0,250 in
Linearhub pro Umdrehung 2,01 mm / 0,079 in
Linearhub pro Schritt 0,0099 mm / 0,00039 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 63,50 mm / 2,50 in
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Montageaufnahme C2 = #8-32 male thread
Mutter-Teilenummer 1XCN-01
Umgebungstemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Umgebungstemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Lagertemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Lagertemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 112,1 N / 25,2 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 114,8 N / 25,8 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 115,7 N / 26,0 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 74,7 N / 16,8 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 96,5 N / 21,7 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 102,8 N / 23,1 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Empfohlene max. Axiallast 222 N / 50 lbf
Max. Seitenlast 10% of Axial Load
Max. Gehäusetemperatur 80 °C / 176 °F
Betriebstemperatur, max. 52 °C / 125 F
Betriebstemperatur, min. -9 °C / 15 F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?