MLA08A05-0400S0150-C4-S01 - Veraltetes Produkt

Produkt MLA08A05-0400S0150-C4-S01 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt MLAX8A05-0400S0150-C4-S01.

MLA08A05-0400S0150-C4-S01
Schrittmotor-Linearantrieb - Aktuator

Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.400 standard accuracy, C4 end mounting

Hublänge:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Encoder konfigurieren

  • Hybrider Schrittmotor und vollständig gekapselte Präzisions-Leitspindel in einem kompakten Paket.
  • Da jede unsere Aktuator-Ausführungen einen serienmäßigen Verdrehschutz enthält, können externe Lösungen entfallen.
  • Dank der integrierten Buchsen tolerieren unsere Aktuator-Konfigurationen im gewissen Umfang Radial- und Momentlasten.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert
S Stroke 38.10 mm (1.50 in)
L 57.40 mm (2.26 in)
Lm 29.46 mm (1.160 in)
L2F 9.65 mm (0.38 in)
L3F 5.99 mm (0.24 in)
tF 2.67 mm (0.11 in)
TF 9.00 mm (0.35 in)
WF 5.00 mm (0.20 in)
THDF M3X0.5

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 08
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 29 mm / 1,16 in
Motor-Nennstrom 0,50 amps
Empfohlener Antriebsstrom 0,71 amps
Steckertyp JST S6B-ZR(LF)(SN)
Haltemoment 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 4,50 V
Widerstand 9,00 Ω
Induktivität 2 mH
Leistungsaufnahme 2.3 W
Läufer-Massenträgheit 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,06 kg / 0,13 lbs
Axiale Vorspannung 44,48 N / 10,00 lbf
Spindel-Teilenummer SRA8-1820
Spindeldurchmesser 4,76 mm / 0,188 in
Linearhub pro Umdrehung 10,16 mm / 0,400 in
Linearhub pro Schritt 0,0508 mm / 0,00200 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 38,10 mm / 1,50 in
Genauigkeitsgrad Standard
Steigungsgenauigkeit 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Spindelgeradheit 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Montageaufnahme C4 = M3x0.5 male thread
Mutter-Teilenummer 08CN-01
Umgebungstemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Umgebungstemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Lagertemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Lagertemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 2,2 N / 0,5 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 2,2 N / 0,5 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 2,2 N / 0,5 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 2,2 N / 0,5 lbf @ 84,58 mm/s / 3,33 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 2,2 N / 0,5 lbf @ 84,58 mm/s / 3,33 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 2,2 N / 0,5 lbf @ 84,58 mm/s / 3,33 in/s
Empfohlene max. Axiallast 44 N / 10 lbf
Max. Seitenlast 10% of Axial Load
Max. Gehäusetemperatur 60 °C / 140 °F
Betriebstemperatur, max. 52 °C / 125 F
Betriebstemperatur, min. -9 °C / 15 F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?