Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Hubsäule, Z3, Kugelgewindetrieb Drive, Prisma Guide, Ohne Motor, 200 mm Nennhubbereich, 10 mm Travel Per Shaft Rev, 5000 N, 0.5 m/s Maximum Linear Speed
Die Hubsäulen von Thomson werden mit derselben Sorgfalt und Fachkenntnis entwickelt wie die branchenführende Serie der Thomson Linearaktuatoren. Sie stehen für Platzersparnis, modernes Design, höchste Leistungsfähigkeit und sicheren Betrieb. Die Säulen der LC-Baureihe sind vollständig wartungsfrei, einfach zu montieren und leicht – die erste Wahl für Anwendungen im häuslichen, medizinischen oder gewerblichen Bereich.
Modernes, ansprechendes Design. Keine zusätzliche Abdeckung erforderlich.
Hohe Tragzahl, geräuscharmer und stoßfreier Betrieb.
Optimales Verhältnis zwischen aus- und eingefahrener Länge.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].