MGZ3K25109-092167-01

MGZ3K25109-092167-01
MGZ3K25109-092167-01

Hubsäule, Z3, Kugelgewindetrieb Drive, Prisma Guide, Ohne Motor, 75 mm Nennhubbereich, 10 mm Travel Per Shaft Rev, 5000 N, 0.5 m/s Maximum Linear Speed

Lead Time:  5 Weeks  

  • Die Hubsäulen von Thomson werden mit derselben Sorgfalt und Fachkenntnis entwickelt wie die branchenführende Serie der Thomson Linearaktuatoren. Sie stehen für Platzersparnis, modernes Design, höchste Leistungsfähigkeit und sicheren Betrieb. Die Säulen der LC-Baureihe sind vollständig wartungsfrei, einfach zu montieren und leicht – die erste Wahl für Anwendungen im häuslichen, medizinischen oder gewerblichen Bereich.
  • Modernes, ansprechendes Design. Keine zusätzliche Abdeckung erforderlich.
  • Hohe Tragzahl, geräuscharmer und stoßfreier Betrieb.
  • Optimales Verhältnis zwischen aus- und eingefahrener Länge.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]92 mm
[S]75 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FeedbackKeine Rückmeldung 
FührungsartPrisma 
Gewicht24.3 kg
Nennhubbereich75 mm
Profile size (width × height)188 x 150 mm 
StromspannungOhne Motor 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Last, dynamisch5000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?