MG07B130-C40R177S2

MG07B130-C40R177S2
MG07B130-C40R177S2

Lineareinheit, Movopart M75, Riemen Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 1370 mm Nennhubbereich, 1823 mm Overall Length, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, Erweiterter Schutz gegen Strahlwasser, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks  
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Abdeckband aus Edelstahl mit Selbstspannfunktion
  • Patentierte selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
  • Ausführungen mit Strahlwasser- und erweitertem Strahlwasserschutz erhältlich

Abmessungen

MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.130 mm
Ltot1823 mm
Smax (Hub)1370 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt TypeSTD5-40 
FührungsartPrisma 
Gewicht1.5 kg
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
SchutzoptionErweiterter Schutz gegen Strahlwasser 
Shaft ConfigurationWelle links 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2300 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.98 m/s
Repeatability0.20 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?