MG07B130-A00R412

MG07B130-A00R412
MG07B130-A00R412

Lineareinheit, Movopart M75, Riemen Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 3805 mm Nennhubbereich, 4173 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Abdeckband aus Edelstahl mit Selbstspannfunktion
  • Patentierte selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
  • Ausführungen mit Strahlwasser- und erweitertem Strahlwasserschutz erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.130 mm
Ltot4173 mm
Smax (Hub)3805 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt TypeSTD5-40 
FührungsartPrisma 
Gewicht33.3 kg
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle links 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2300 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.98 m/s
Repeatability0.20 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?