MF07B130-C25X270S1

MF07B130-C25X270S1
MF07B130-C25X270S1

Lineareinheit, Movopart M75, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.10 mm Repeatability, 2450 mm Nennhubbereich, 2753 mm Overall Length, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig, Schutz gegen Strahlwasser, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Abdeckband aus Edelstahl mit Selbstspannfunktion
  • Hublängen bis 12 m
  • Strahlwassergeschützte Ausführungen erhältlich

Abmessungen

MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.130 mm
Ltot2753 mm
Smax (Hub)2450 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt TypeSTD5-40 
FührungsartKugel 
Gewicht2 kg
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
SchutzoptionSchutz gegen Strahlwasser 
Shaft ConfigurationWelle beidseitig 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityDoppelwellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2300 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.98 m/s
Repeatability0.10 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?