MD24A100-0150LXX2NNSD

MD24A100-0150LXX2NNSD

Aktuator, Electrak MD, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 1000 N Trapezgewinde, Max. Hublänge: 150 mm, Steuerung: EXX + Niederstrom-Motorschaltung1 m Kabel mit losen Enden

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$378.12 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Modernste integrierte Steuerungstechnik, einschließlich J1939 CAN Bus.
    • Kompakt mit hoher Leistungsdichte.
    • Robust und auf Industrienormen getestet, darunter IP66, IP67, IP69K sowie 500 Stunden Salzsprühnebel.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 2.832,0 mm (111,496 in)
L 3.066,0 mm (120,709 in)
S 150,0 mm (5,906 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz Yes
Kabellänge 1.000,000 mm / 39,370 in
Zertifizierungen CE
Spezialstecker Lose Kabelenden
Axialspiel, max. 1,200 mm / 0,047 in
IP-Schutzart, dynamisch IP66
IP-Schutzart, statisch IP66, IP67, IP69K
Handhilfsbetätigung No
Nennhub 150,00 mm / 5,91 in
Schutz, Hubende Endlagenschalter
Schutz, im Hubweg Elektronische Lastüberwachung
Spindeltyp ACME (Trapez)
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Min. Temperatur -40 °C / -40 °F
Temperaturüberwachung Yes
Spannung 24 Vdc
Spannungstoleranz 18-32vdc
Max. Stromaufnahme 2,6 amp
Integrierte Motorsteuerung Yes
Elektronische Lastüberwachung Yes
Steuerung Niederstromschalten
Rückführung None
Individuelle Seriennummer Yes
Smarte Aktorik Yes
Enthält Flüssigkeiten No
Mehrweg No
Gewährleistung 12 Monate
Montage- und Installationsanleitung https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNEN.pdf

Leistung

Max Speed and Current vs Load

Leistung Wert
Einschaltdauer 25%
Last, dynamisch 1.000 N / 225 lbf
Last, statisch 1.000 N / 225 lbf
Max. Geschwindigkeit 14,50 mm/s / 0,57 in/s
Min. Geschwindigkeit 11,00 mm/s / 0,43 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?