MCS-50U24-M25

MCS-50U24-M25
MCS-50U24-M25

Kupplung, Reibung, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-Serie-50, 133 mm Außendurchmesser, 25 mm Bohrung, 24 VDC, 45 Nm Statisches Drehmoment

Lead Time:  60 Days 

  • Diese Einheiten sind in kleinen, mittleren oder großen Mengen erhältlich.
  • Spielfreies Design
  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Einfache Installation
  • Energieeffizient
  • Wirtschaftlich
  • In Standard- oder Sonderausführung erhältlich
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]133 mm
[B]44.5 mm
[C] Naben-ID Ø, Min/Max25 mm 
[D] Max3 mm 
[E] Max.8 mm 
[F2]85 mm
[H]16 mm
[J]6.1 mm
[J] Anzahl
[K]2 mm
[L]95 mm
[L2]77.5 mm
[N]6.5 mm 
[R]61.5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht2.9 kg
MaterialStahl 
Option50 
OptionBeginnend 
OptionKupplung 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment45 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?