MCS-40U24-M20

MCS-40U24-M20
MCS-40U24-M20

Kupplung, Reibung, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-Serie-40, 106 mm Außendurchmesser, 20 mm Bohrung, 24 VDC, 22 Nm Statisches Drehmoment

Lead Time:  60 Days 

  • Diese Einheiten sind in kleinen, mittleren oder großen Mengen erhältlich.
  • Spielfreies Design
  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Einfache Installation
  • Energieeffizient
  • Wirtschaftlich
  • In Standard- oder Sonderausführung erhältlich
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]106 mm
[B]39.5 mm
[C] Naben-ID Ø, Min/Max20 mm 
[D] Max2.5 mm 
[E] Max.6 mm 
[F2]70 mm
[H]16 mm
[J]5.1 mm
[J] Anzahl
[K]2 mm
[L]76 mm
[L2]62.5 mm
[N]6.5 mm 
[R]51.5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.6 kg
MaterialStahl 
Option40 
OptionBeginnend 
OptionKupplung 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment22 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?