MCS-30U24-M15

MCS-30U24-M15
MCS-30U24-M15

Kupplung, Reibung, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-Serie-30, 85 mm Außendurchmesser, 15 mm Bohrung, 24 VDC, 11 Nm Statisches Drehmoment

Lead Time:  60 Days 

  • Diese Einheiten sind in kleinen, mittleren oder großen Mengen erhältlich.
  • Spielfreies Design
  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Einfache Installation
  • Energieeffizient
  • Wirtschaftlich
  • In Standard- oder Sonderausführung erhältlich
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]85 mm
[B]34.5 mm
[C] Naben-ID Ø, Min/Max15 mm 
[D] Max2 mm 
[E] Max.5 mm 
[F2]65 mm
[H]16 mm
[J]4.1 mm
[J] Anzahl
[K]2 mm
[L]60 mm
[L2]57.5 mm
[N]6.5 mm 
[R]41.5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.87 kg
MaterialStahl 
Option30 
OptionBeginnend 
OptionKupplung 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment11 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?