MCMBEL14-34

MCMBEL14-34
MCMBEL14-34

Lineareinheit, COUPLING, BELLOWS, 14MM, .375"

Lead Time:  20 Days 
548,60 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]9.53 mm
[D2]14 mm
[D3]40 mm
[L1]47 mm
[L2]13 mm
[L3]17 mm