MCMBEL10-23

MCMBEL10-23
MCMBEL10-23

Lineareinheit, COUPLING, BELLOWS, 10MM, .25"

Lead Time:  20 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]6.35 mm
[D2]10 mm
[D3]25 mm
[L1]32 mm
[L2]6 mm
[L3]13 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?