MCM0LD14-34

MCM0LD14-34
MCM0LD14-34

Lineareinheit, COUPLING, OLDHAM, 9.35, 14

Lead Time:  15 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]9.35 mm
[D2]14 mm
[D3]41.3 mm
[L1]48 mm
[L2]18 mm
[L3]15 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?