MCM0LD10-23GB

MCM0LD10-23GB
MCM0LD10-23GB

Lineareinheit, COUPLING, OLDHAM, 10, .375

Lead Time:  20 Days 
101,36 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]0.375 in
[D2]10 mm
[D3]1 in
[L1]1.28 in
[L2]0.36 
[L3]0.46