MCM0LD10-23

MCM0LD10-23
MCM0LD10-23

Lineareinheit, COUPLING, OLDHAM, 6.35, 10

Lead Time:  15 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]6.35 mm
[D2]10 mm
[D3]25.4 mm
[L1]32.4 mm
[L2]9.2 mm
[L3]11.6 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?