MCM0LD08-23GB

MCM0LD08-23GB
MCM0LD08-23GB

Lineareinheit, COUPLING, OLDHAM, 8, .375

Lead Time:  20 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]8 mm
[D2]0.375 in
[D3]1 in
[L1]1.28 in
[L2]0.36 
[L3]0.46 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?