MCBEL24-42

MCBEL24-42
MCBEL24-42

Lineareinheit, COUPLING, BELLOWS, .625, .625

Lead Time:  20 Days 
1.050,78 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]0.625 in
[D2]0.625 in
[D3]1.77 in
[L1]2.48 in
[L2]1.54 in
[L3]0.47 in